Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Univer
Descripción
LGE_140 - Electric Gripper toggle lever clamps
Lista de materiales
LGE140VB10
C
Código
LGE140
SR
Series
Abrazaderas de sujeción
BS
Talla del taladro
140 mm
AMP
Posición de montaje del perno
AV
Versión del brazo
MC
Control module
OA
Ángulo de la apertura
°
ALPHA
0 °
BETA
0 °
CT
Torsión del tornillo
140 Nm
TC
Time of closing without load)
1 sec x 90°
TE
Temperature of exercise
5 - 40
P
Protección
IP65
W
Peso
1.8 kg
B1
Ancho
50 mm
B2
Ancho
68 mm
B3
Ancho ±0,05
10.5 mm
B4
Ancho
60 mm
B5
Ancho
4 mm
B6
Ancho
41.5 mm
B7
Ancho
35 mm
B8
Ancho ±0,1
60 mm
B9
Ancho
134 mm
B10
Ancho
66 mm
B11
Ancho
54 mm
B12
Ancho
20 mm
B13
Ancho
42 mm
B14
Ancho
97 mm
B15
Ancho
3.5 mm
B16
Ancho
35 mm
B17
Ancho
6 mm
B18
Ancho
34 mm
B19
Ancho
3.5 mm
B20
Ancho
- mm
B21
Ancho ±0,1
- mm
B22
Ancho ±0,1
- mm
D1
Hilo de rosca
M6
D2
Hilo de rosca
M8
D3
Diámetro H7
- mm
D4
Diámetro H7
6 mm
D5
Diámetro H7
6 mm
D6
Hilo de rosca
M6
L1MAX
Longitud
306 mm
L2
Longitud
150 mm
L3
Longitud
35 mm
L4
Longitud
16 mm
L5
Longitud
191.5 mm
L6
Longitud
174 mm
L7
Longitud +0,1/0
40 mm
L8
Longitud ±0,1
7.5 mm
L9
Longitud ±0,1
25 mm
L10
Longitud
65 mm
L11
Longitud
55 mm
L12
Longitud ±0,05
38.5 mm
L13
Longitud
25 mm
L14
Longitud ±0,05
- mm
L15
Longitud H9
8 mm
L16
Longitud ±0,05
47 mm
L17
Longitud
21 mm
L18
Longitud
42 mm
L19
Longitud
21 mm
L20
Longitud ±0,05
20 mm
L21
Longitud
150 mm
L22
Longitud
42 mm
L23
Longitud ±0,1
- mm
S
Con planos atravesados h9
16 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD