Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Univer
Description
LGE_140 - Electric Gripper toggle lever clamps
Bill of material
LGE140VB10
C
Code
LGE140
SR
Série
Unità gripper
BS
Bore size
140 mm
AMP
Arm mounting position
AV
Arm version
MC
Control module
OA
Opening Angle
°
ALPHA
0 °
BETA
0 °
CT
Clamping torque
140 Nm
TC
Time of closing without load)
1 sec x 90°
TE
Temperature of exercise
5 - 40
P
Protection
IP65
W
Masse
1.8 kg
B1
Largeur
50 mm
B2
Largeur
68 mm
B3
Width ±0.05
10.5 mm
B4
Largeur
60 mm
B5
Largeur
4 mm
B6
Largeur
41.5 mm
B7
Largeur
35 mm
B8
Width ±0.1
60 mm
B9
Largeur
134 mm
B10
Largeur
66 mm
B11
Largeur
54 mm
B12
Largeur
20 mm
B13
Largeur
42 mm
B14
Largeur
97 mm
B15
Largeur
3.5 mm
B16
Largeur
35 mm
B17
Largeur
6 mm
B18
Largeur
34 mm
B19
Largeur
3.5 mm
B20
Largeur
- mm
B21
Width ±0.1
- mm
B22
Width ±0.1
- mm
D1
Filet
M6
D2
Filet
M8
D3
Diameter H7
- mm
D4
Diameter H7
6 mm
D5
Diameter H7
6 mm
D6
Filet
M6
L1MAX
Longueur
306 mm
L2
Longueur
150 mm
L3
Longueur
35 mm
L4
Longueur
16 mm
L5
Longueur
191.5 mm
L6
Longueur
174 mm
L7
Length +0.1/0
40 mm
L8
Length ±0.1
7.5 mm
L9
Length ±0.1
25 mm
L10
Longueur
65 mm
L11
Longueur
55 mm
L12
Length ±0.05
38.5 mm
L13
Longueur
25 mm
L14
Length ±0.05
- mm
L15
Length H9
8 mm
L16
Length ±0.05
47 mm
L17
Longueur
21 mm
L18
Longueur
42 mm
L19
Longueur
21 mm
L20
Length ±0.05
20 mm
L21
Longueur
150 mm
L22
Longueur
42 mm
L23
Length ±0.1
- mm
S
Width across flats h9
16 mm