Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Univer
Beschreibung
LGE_140 - Gripper Spannvorrichtungen
Stückliste
LGE140VB10
C
Teile - Nr.
LGE140
SR
Buareihe
Gripper Spannvorrichtungen
BS
Zylinderdurchmesser
140 mm
AMP
Position Arm Montage
AV
Armversion
MC
Kontrollmodul
OA
Offen Winkel
°
ALPHA
0 °
BETA
0 °
CT
Schlauchbinder Drehmoment
140 Nm
TC
Time of closing without load)
1 sec x 90°
TE
Temperature of exercise
5 - 40
P
Schutz
IP65
W
Gewicht
1.8 kg
B1
Breite
50 mm
B2
Breite
68 mm
B3
Breite ±0.05
10.5 mm
B4
Breite
60 mm
B5
Breite
4 mm
B6
Breite
41.5 mm
B7
Breite
35 mm
B8
Breite ±0.1
60 mm
B9
Breite
134 mm
B10
Breite
66 mm
B11
Breite
54 mm
B12
Breite
20 mm
B13
Breite
42 mm
B14
Breite
97 mm
B15
Breite
3.5 mm
B16
Breite
35 mm
B17
Breite
6 mm
B18
Breite
34 mm
B19
Breite
3.5 mm
B20
Breite
- mm
B21
Breite ±0.1
- mm
B22
Breite ±0.1
- mm
D1
Gewinde
M6
D2
Gewinde
M8
D3
Durchmesser H7
- mm
D4
Durchmesser H7
6 mm
D5
Durchmesser H7
6 mm
D6
Gewinde
M6
L1MAX
Länge
306 mm
L2
Länge
150 mm
L3
Länge
35 mm
L4
Länge
16 mm
L5
Länge
191.5 mm
L6
Länge
174 mm
L7
Länge +0.1/0
40 mm
L8
Länge ±0.1
7.5 mm
L9
Länge ±0.1
25 mm
L10
Länge
65 mm
L11
Länge
55 mm
L12
Länge ±0.05
38.5 mm
L13
Länge
25 mm
L14
Länge ±0.05
- mm
L15
Länge H9
8 mm
L16
Länge ±0.05
47 mm
L17
Länge
21 mm
L18
Länge
42 mm
L19
Länge
21 mm
L20
Länge ±0.05
20 mm
L21
Länge
150 mm
L22
Länge
42 mm
L23
Länge ±0.1
- mm
S
Schlüßellweite h9
16 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen