Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Univer
Descrizione
LGE_140 - Unità di bloccagio Gripper elettrica
Lista materiale
LGE140VB10
C
Codice
LGE140
SR
Tipologia di unità
Unità gripper
BS
Taglia
140 mm
AMP
Posizione di montaggio del pressore
AV
Tipo di pressore
MC
Modulo di controllo
OA
Angolo d'apertura
°
ALPHA
0 °
BETA
0 °
CT
Coppia di bloccaggio
140 Nm
TC
Tempo di chiusura (Senza carico)
1 sec x 90°
TE
Temperatura di esercizio
5 - 40
P
Protezione
IP65
W
Peso
1.8 kg
B1
Larghezza
50 mm
B2
Larghezza
68 mm
B3
Larghezza ±0.05
10.5 mm
B4
Larghezza
60 mm
B5
Larghezza
4 mm
B6
Larghezza
41.5 mm
B7
Larghezza
35 mm
B8
Larghezza ±0.1
60 mm
B9
Larghezza
134 mm
B10
Larghezza
66 mm
B11
Larghezza
54 mm
B12
Larghezza
20 mm
B13
Larghezza
42 mm
B14
Larghezza
97 mm
B15
Larghezza
3.5 mm
B16
Larghezza
35 mm
B17
Larghezza
6 mm
B18
Larghezza
34 mm
B19
Larghezza
3.5 mm
B20
Larghezza
- mm
B21
Larghezza ±0.1
- mm
B22
Larghezza ±0.1
- mm
D1
Filetto
M6
D2
Filetto
M8
D3
Diametro H7
- mm
D4
Diametro H7
6 mm
D5
Diametro H7
6 mm
D6
Filetto
M6
L1MAX
Lunghezza
306 mm
L2
Lunghezza
150 mm
L3
Lunghezza
35 mm
L4
Lunghezza
16 mm
L5
Lunghezza
191.5 mm
L6
Lunghezza
174 mm
L7
Lunghezza +0.1/0
40 mm
L8
Lunghezza ±0.1
7.5 mm
L9
Lunghezza ±0.1
25 mm
L10
Lunghezza
65 mm
L11
Lunghezza
55 mm
L12
Lunghezza ±0.05
38.5 mm
L13
Lunghezza
25 mm
L14
Lunghezza ±0.05
- mm
L15
Lunghezza H9
8 mm
L16
Lunghezza ±0.05
47 mm
L17
Lunghezza
21 mm
L18
Lunghezza
42 mm
L19
Lunghezza
21 mm
L20
Lunghezza ±0.05
20 mm
L21
Lunghezza
150 mm
L22
Lunghezza
42 mm
L23
Lunghezza ±0.1
- mm
S
Quadro seguito dalla tolleranza h9
16 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD