Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
NSK Rolling Bearing
Description
LH20GM K1
Bill of material
LH200103GMN1KCZ1AL+(21.5)
MN
Model No.
LH20GM
MAT
Material
NOS
Number of Bearings
L0
Length of the rail L0
mm
Enter value for L0
Length of the rail L0
mm
cm
inch
ft
G
G dimension
21.5 mm
POS1
The position of the bearings
mm
Enter value for POS1
The position of the bearings
mm
cm
inch
ft
POS2
The position of the 2nd bearing
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)