Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
NSK Rolling Bearing
Description
LH55EM K1
Bill of material
LH550178EMN1KCZ1AL+(29)
MN
Model No.
LH55EM
MAT
Material
NOS
Number of Bearings
L0
Length of the rail L0
mm
输入参数值: L0
Length of the rail L0
mm
cm
inch
ft
G
G dimension
29.0 mm
POS1
The position of the bearings
mm
POS2
The position of the 2nd bearing
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型