Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
NSK Rolling Bearing
Description
LH65EL K1
Bill of material
LH650211ELN1KCZ---+(30.5)
MN
Model No.
LH65EL
MAT
Material
NOS
Number of Bearings
L0
Length of the rail L0
mm
Inserisci valore per L0
Length of the rail L0
mm
cm
inch
ft
G
G dimension
30.5 mm
POS1
The position of the bearings
mm
POS2
The position of the 2nd bearing
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD