LHCF-4-SG
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LHCM / LHCF - Clamp Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lhcm_lhcf/lhcf.prj},{NB=LHCF-4-SG},{M=M4},{LF=9},{R=30},{H=22},{H1=25.5},{H2=24.5},{S=4},{D=13},{D1=10},{NOT=18},{FMAX=44},{PMAX=2.40},{MASS=24},{NDM=4.000},{COLOR=SG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LHCF - Miniature Flat Lever Type
Bill of material
LHCF-4-SG
CN
Catalog Number
LHCF-4-SG
LHCF-4-SG
M
Thread
M4
M4
LF
Length Of Thread
9
9
mm
R
Length
30
mm
H
Height H
22
mm
H1
Height H'
25.5
mm
H2
Height h
24.5
mm
S
Height s
4
mm
D
Diameter D
13
mm
D1
Diameter d
10
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청