Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 97
HELP_VARIABLE
Company
PROPLASTICA
Description
LHD - Heavy duty spring
Bill of material
LHD25076
D1
Hole diameter
mm
D2
Rod diameter
mm
L
Free length
mm
LOAD
Load at 1 mm deflection
N
LOAD15
Load - for long life (15% of free length)
N
DEFLECTION15
Deflection - for long life (15% of free length)
mm
LOAD20
Load - for normal life (20% of free length)
N
DEFLECTION20
Deflection - for normal life (20% of free length)
mm
LOAD25
Load - max operating deflection (25% of free length)
N
DEFLECTION25
Deflection - max operating deflection (25% of free length)
mm
LOADMAX
Load - max deflection
N
DEFLECTIONMAX
Deflection - max deflection
mm
MATERIAL
Material
Chromium steel
DENSITY
Density
7850 kg/m^3
PDF
PDF Document
Info PDF
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés