Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 97
HELP_VARIABLE
Firma
PROPLASTICA
Beschreibung
LHD - Systemdruckfeder, hohe Belastung
Stückliste
LHD25076
D1
Bohrung durchmesser
mm
D2
Durchmesser Dorn
mm
L
Freie Länge
mm
LOAD
Bandbreite bei 1 mm Durchbiegung
N
LOAD15
Bandbreite - für lange Lebensdauer (15% der freien Länge)
N
DEFLECTION15
Arbeitsweg - für lange Lebensdauer (15% ohne Belastung)
mm
LOAD20
Bandbreite - für die übliche Lebensdauer (20% der freien Länge)
N
DEFLECTION20
Arbeitsweg - für normale Lebensdauer (20% ohne Belastung)
mm
LOAD25
Bandbreite - die maximale Arbeitszeit Suspension (25% der freien Länge)
N
DEFLECTION25
Arbeitsweg - die maximale Arbeitsweg unter Belastung (25% ohne Belastung)
mm
LOADMAX
Bandbreite -Max. Durchbiegung
N
DEFLECTIONMAX
Arbeitsweg - Arbeitsweg max.
mm
MATERIAL
Werkstoff
Chromium steel
DENSITY
Dichte
7850 kg/m^3
PDF
PDF Dokument
Info PDF
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen