Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
FREEBEAR corporation
Description
LHFT (Light load)
Bill of material
LHFT-450x700
CNSORDERNO
Model
LHFT-450x700
POB
Position of balls
L
Load capacity
100
S
Size
450 x 700
H
Height (Up / Down)
70/67 mm
FN
Freebear (No.)
C-5L (77)
P
Pitch of Freebear
6 x P60 = 360, 10 x P60 = 600 mm
M
Mass
26 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD