Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LHIFR-MX, LHIFS-MX, LHIFC-MX, LHIFRM-MX, LHIFSM-MX, LHIFCM-MX - Manchons linéaires avec unité de lubrification MX, encastré à embase, type simple
Nomenclature
LHIFR-MX20
PN
Réf. pièce
TS
Type sélectionnable
MATOC
Matériau du cylindre extérieur
EN 1.3505 équivalent
HARDOC
Dureté du cylindre extérieur
58HRC~
STOC
Traitement de surface du cylindre extérieur
MATB
Matériau de la bille
EN 1.3505 équivalent
MATPCR
Matériau du boîtier du tampon/système de retenue
Résine (Duracone M90)
OT
Température ambiante de fonctionnement
-20~80 °C
AC
Accessoires
Joint
MATS
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile
DDRR
dr
mm
DDRRTOL
Tolérance dr
mm
D
mm
DTOL
D Tolerance (No Surface Treatment)
mm
DTOL2
D Tolerance (With Surface Treatment)
mm
L
mm
L1
mm
L1TOL
Tolérance de L1
+/-0.3 mm
V
mm
LL
l
mm
H
mm
T
mm
DD
d
mm
DD1
d1
mm
TT
t
mm
PCD
P.C.D.
mm
W
0 mm
F
0 mm
A
0 mm
ESS
Excentricité
mm
PD
Perpendicularité
mm
CD
Capacité de charge de base C?(dynamique)
N
CO
Capacité de charge de base (Co) (Statique)
N
MASS
Masse
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés