Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LHIRKW, LHISKW, LHICKW - Manchons linéaires à bride, type compact, type double encastré
Nomenclature
LHIRKW8
PN
Réf. pièce
TS
Type sélectionnable
MATOC
Matériau du cylindre extérieur
EN 1.3505 équivalent
HARDOC
Dureté du cylindre extérieur
58HRC~
STOC
Traitement de surface du cylindre extérieur
-
MATB
Matériau de la bille
EN 1.3505 équivalent
MATR
Matériau du système de retenue
Résine (Duracone M90)
OT
Température ambiante de fonctionnement (degrés Celsius)
-20~80'
AC
Accessoires
Joint
MATS
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile (-20 à 120 degrés Celsius)
GREASE
Sélection du type de graisse
DDRR
dr
mm
DDRRTOL
Tolérance dr
0/-0.010 mm
D
mm
DTOL
Tolérance D
mm
L
mm
LTOL
Tolérance L
+/-0.3 mm
LL
l
mm
H
mm
T
mm
DD
d
mm
DD1
d1
mm
TT
t
mm
RR
r
mm
PCD
P.C.D.
mm
W
0 mm
F
0 mm
A
0 mm
ESS
Excentricité
0.015 mm
PD
Perpendicularité
0.015 mm
CD
Capacité de charge de base C?(dynamique)
N
CO
Capacité de charge de base (Co) (Statique)
N
ASM
Mo Moment statique admissible
N*m
MASS
Masse
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés