LHP32-D12-L200-F3-G3-V7-E4-X30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/lhp32_36.prj},{NB=LHP32-D12-L200-F3-G3-V7-E4-X30},{CODE=LHP32},{TYPE= One End Double Stepped B},{THR= One End Left-Hand Screw One End Right-Hand Screw },{MAT1=45},{MAT=S45C},{SUR=Black Oxide},{D=12},{L=200.0},{F=3},{G=3.0},{V=7},{E=4},{X=30.0},{ZZAE=N/A},{AE=0.0},{ZZMC=N/A},{MC=0},{ZZME=N/A},{ME=0},{ZZBVKV=N/A},{BV=0},{KV=0.0},{C=0},{ZZSEZEKE=N/A},{SE=0.0},{SW=0.0},{SY=0.0},{W=0},{A=0.0},{KE=0},{C1=0.0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LHP32_36 - 30 degree trapezoidal screw ????¡§???¡§? one end second stage type ????¡§???¡§? standard type / type A / type B
Bill of material
LHP32-D12-L200-F3-G3-V7-E4-X30
CODE
Code
LHP32
LHP32
TYPE
One end second order type B type
THR
Thread rotation
One end left-handed one end right-handed
MAT1
Material standard
45
45
MAT
Material is quite
S45C
S45C
SUR
Surface treatment
Black
Black
D
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
G
mm
값 입력 G
mm
cm
inch
ft
확인
V
7
8
9
7
8
9
mm
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
X
Type A
mm
값 입력 X
Type A
mm
cm
inch
ft
확인
P
Pitch P
2
mm
DD2
Effective diameter d2
11.0
mm
YGD
Effective diameter (d2)
9.2
mm
LAE
Thread angle
3°19′
ZZAE
N/A (no processing)
AE (increased retaining ring groove)
N/A (no processing)
AE (increased retaining ring groove)
AE
ZE (E department adds four planes)
0.0
0.0
mm
ZZMC
Increase the right end of the thick screw hole
N/A (no processing)
MC (increased the right end of the coarse screw hole)
N/A (no processing)
MC (increased the right end of the coarse screw hole)
MC
MC (increased the right end of the coarse screw hole)
0
0
mm
ZZME
ZZMQ
N/A
ME
N/A
ME
ME
ME (increased E-face rough screw hole)
0
0
mm
ZZBVKV
N/A (no processing)
N/A (no processing)
mm
BV
BV (add V external thread)
0.000
0.000
mm
M
-
mm
KV
KV (add V key slot)
0.0
0.0
mm
C
0.000
0.000
mm
ZZSEZEKE
Increase plane/keyway
N/A (no processing)
SE (add two planes)
ZE (E department adds four planes)
KE (add E keyway)
N/A (no processing)
SE (add two planes)
ZE (E department adds four planes)
KE (add E keyway)
SE
SE (add two planes)
0.0
0.0
mm
SW
0.0
0.0
mm
SY
0.0
0.0
mm
W
0
0
mm
A
0.0
0.0
mm
KE
KE (add E keyway)
0.000
0.000
mm
C1
0.0
0.0
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청