Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LHR-C23PA-PM - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LHR-C23PA-PMS-403
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Standardsensoren
OPR
Funktionsprinzip
Hintergrundausblendung
RM
Bereich max.
10...300 mm
OR
Arbeitsbereich
15...250 mm
LS
Lichtquelle
Pinpoint LED, rot 640 nm
H
Gehäusegröße
20 x 30 (C23) mm
HM
Gehäusematerial
hellschaltend + Stabilitätsalarm
ER
Schutzart
IP 67
P
Polarität
O
Ausgang
I
Schnittstelle
C
Sonstige/Sonderartikel
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
PO
Polarität + Ausgang
SRT
Erfassungsbereich typ. max.
10...300 mm
SA
Empfindlichkeitseinstellung
30…300 mm, 3/4-turn pot.
SFM
Schaltfrequenz max.
1000 Hz
TR
Temperaturbereich
-25...+65 °C
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
OM
Benutzerhandbuch
Info
INFO
Info
Produktangaben
IODD
E / A-Gerätebeschreibung