Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LHR-M18MA-PM - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
LHR-M18MA-PMS-101
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Détecteurs standard
OPR
Principe de fonctionnement
Suppression de l'arrière-plan
RM
Domaine max.
10...250 mm
OR
Domaine de fonctionnement
15...210 mm
LS
Source lumineuse
LED Pinpoint, rouge 640 nm
H
Taille de boîtier
M18 mm
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
ER
Indice de protection
IP 67
P
Polarité
O
Sortie
I
Interface
C
Autres/Articles spéciaux
M12 4-pin
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
PO
Polarité + Sortie
SA
Réglage sensibilité
Pot 3/4 de tour.
SFM
Fréquence de commutation max.
700 Hz
TR
Plage de température
-25...+65 °C
WG
Poids
14.0 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
8536.5040
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
OM
Manuel d'utilisateur
Info
INFO
Info
Détails du produit
IODD
Description du périphérique IO