LI2000-125-A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
LI
LI 2000
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/li/li_2000/li_2000_tab.prj},{NB=LI2000-125-A(0-200-senza000)},{VER=0.000},{CU=125},{F0=2035},{F1=2639},{L=315},{LMIN=190},{P=200},{V=703},{S=10.18},{RC=1},{PMIN=20},{PRA=5.000},{TAPPO=2.000},{CODICE=LI2000-125-A},{W=5.82},{FX='senza','senza','FB95','FB 95','FBA95','FBA 95','FS295','FS2 95','FS2A95','FS2A 95','FC95A','FC 95A','FCQ95A','FCQ 95A','FSA95','FSA 95'},{R1=0,'-'},{R4=0,'-'},{R2=0,'-'},{R8=0,'-'},{R9=0,'-'},{R3=0,'-',1,'RSMTCD',3,'BDSM1+RSMTCD',4,'BDSM2+RSMTCD',5,'BDSM2-45+RSMTCD'},{R5=0,'-',1,'RSMTCD',3,'BDSM1+RSMTCD',4,'BDSM2+RSMTCD',5,'BDSM2-45+RSMTCD'},{R6=0,'-',1,'RSMTCD'},{R7=0,'-',1,'RSMTCD',3,'BDSM1+RSMTCD',4,'BDSM2+RSMTCD',5,'BDSM2-45+RSMTCD'},{CX=0},{PX=200},{FIS=senza},{CS=0},{R=0.000},{T=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
LI 2000 - ISO 11901 Standard
Bill of material
LI2000-125-A
CODICE
Code
LI2000-125-A
LI2000-125-A
CU
Stroke
125
125
mm
F0
Nominal initial force
2035
daN
F1
Nominal final force
2639
2639
daN
L
Total length
315
315
mm
LMIN
Minimum length
190
190
mm
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
PX
Charging pressure
bar
LX
Length at compression end
315.0
315.0
mm
F0X
Initial force with PX
2035.0
daN
F1X
Final force with CX/PX
2639.0
2639.0
daN
FIS
Fixing
senza
FB 95
FBA 95
FS2 95
FS2A 95
FC 95A
FCQ 95A
FSA 95
senza
FB 95
FBA 95
FS2 95
FS2A 95
FC 95A
FCQ 95A
FSA 95
CS
Connection type
-
MICRO STANDARD
-
MICRO STANDARD
R
Joint
-
-
T
Hose
-
-
mm
P
Nominal charging pressure
200
bar
V
Volume
703
703
cm³
W
Weight
5.82
5.82
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청