Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kermi
Description
Liga - Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil
Bill of material
LIEPR/L
ANR
Artikelnummer
LIEPL080181AK
BF
Bauform
Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil
TA
Türanschlag
BH
Bauhöhe
mm
B
Breite
mm
GA
Glasart
Sicherheitsglas
FAPR
Profil-Farbe
PT
Profiltiefe
32 mm
LODLEVEL
LOD Niveau
GLASST
Glasstärke
5 mm
FF
Festfeld
Links
HSMECH
Hebe-Senk-Mechanismus
ja
MATPR
Profil-Material
Aluminium
KTXT
Kurztext
Kermi Eck-Halbt. li Liga EPL 0800x1850 BV: 775-800 SIMG ESG klar
FFB
Festfeldbreite
236-261 mm
TBEB
Einstiegsbreite
696 mm
WEMMIN
Wanneneinbaumaß
785 mm
WEMMAX
Wanneneinbaumaß max.
810 mm
NGEW
Nettogewicht
26,42 kg
GAKMIN
Glasaußenkante min.
760 mm
GAKMAX
Glasaußenkante max.
785 mm
BILD
Bild
https://www.shk-branchenportal.de/imshop/media/image/38/DE/KI_SANITAER/kimi_liga_lieprl09020vak_01.jpg
AUSST
Ausschreibungstext
Kermi LIGA Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil Kompletter Eckeinstieg besteht aus LI EPR Eckeinstieg Halbteil rechts und LI EPL Eckeinstieg Halbteil links. Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar. Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern. Kombination mit LI 2CR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) Halbteil / LI 1ER/L Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil möglich. Inklusive zwei LIGA-Stabilisierungen (innen). Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN. Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall. Bei Oberfläche silber mattglanz und KermiEXTRA, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom. Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm. Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt. Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar. Konstruktionsbedingt ist bei LIGA keine absolute Abdichtung erreichbar. Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein transparenter Handtuchhalter-Haken. Made in Germany. Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS). 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells. Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015. Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2015. Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.
KKT
Kermi Eck-Halbt.
KKT1
klar
LIX
li
REX
re