Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kermi
Description
Liga - Pendeltür
Bill of material
LIPTD
ARTNR
Artikelnummer
LIPTD070181AK
BF
Bauform
Pendeltür
BH
Bauhöhe
B
Breite
GA
Glasart
Sicherheitsglas
FAPR
Farbe Profil
PT
Profiltiefe
32 mm
LODLEVEL
LOD Level
GS
Glasstärke
4 mm
KTT
Kurztext
Kermi Pendeltür Liga PTD 700x1850 BV: 660-710 SIMG ESG klar
HSMECH
Hebe-Senk-Mechanismus
ja
MAT
Material Profil
Aluminium
TBEB
Einstiegsbreite
528
WEMMIN
Wanneneinbaumaß min.
660 mm
WEMMAX
Wanneneinbaumaß max.
710 mm
NGEW
Nettogewicht
15,44 kg
GAKMIN
Glasaußenkante min.
650 mm
GAKMAX
Glasaußenkante max.
700 mm
BILD
Bild
https://www.shk-branchenportal.de/imshop/media/image/38/DE/KI_SANITAER/kimi_liga_liptd09020vak_01.jpg
AUSST
Ausschreibungstext
Kermi LIGA Pendeltür Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand / LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne. Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend. Mit Zugstab. Ohne Zugstab installierbar. Ecke ohne Zugstab mit LI TWD mit zusätzlicher LIGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS LI. Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN. Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall. Bei Oberfläche silber mattglanz und KermiEXTRA, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Zugstab und Bodenschwelle in edlem Chrom. Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm. Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt. Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar. Konstruktionsbedingt ist bei LIGA keine absolute Abdichtung erreichbar. Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein transparenter Handtuchhalter-Haken. Made in Germany. Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS). 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells. Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015. Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2015. Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.