Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Duometric
Description
Light grid Type - Light grid Type LS/LA/LI
Bill of material
LA8/5-120T_ AC: 00010100
T
Type
TXRX
Transmitter / Receiver
SA
Number of beams
8
SAB
Beam spacing
mm
L
Profile length
120.0 mm
MEC
Profile
mm
MH
Monitoring height
mm
Entrez la valeur pour MH
Monitoring height
mm
cm
inch
ft
A
Edge distances of the attachment
0.0 mm
B
Distances between the attachments
90 mm
Z
Number of attachements
2 Stk
Y
Edge distance of the first beam
67.5 mm
X
Edge distance of the last beam
17.5 mm
A1
Profile color
D
Cable length A2…A4
dm
A5
Cable outlet
A6
Range
A7
Front cover
A8
Cable type
ANIM
Beams
SUPPLY
Supply voltage
24 VDC
DO
Output
1
DIO
combined I/O
1
NK
Compliance
ROHS / REACH / CE / cCSAus
IP
Protection class
IP54 / (IP65)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Duometric
    LVE
    Duometric
    LVE2-PNI
    Duometric
    LT - Light grids Typ LT
    Duometric
    LVX
    Duometric
    LVX-PBI
    Duometric
    LVX-ALX
    Duometric
    LVE-ALX
    Duometric
    LVB
    RK Rose+Krieger
    Aluminium Profile - STP-30 - Aluminium profile system
    Duometric
    LVX-ALM
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés