Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
LIQUI MOLY 1612 - Schnellrostlöser-Spray
Stückliste
14070209
ARTNR
Artikel-Nr.
14070209
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
SP
Spraymittel
LIQUI MOLY Schnellrostlöser
HW
Hinweis
Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!
IH
Inhalt
300 ml
EG
Eigenschaften
LIQUI MOLY Schnellrostlöser-Spray zur Anwendung bei festgerosteten und korrodierten Metallteilen.
TP
Temperatur
Temperaturbereich: -40°C bis +140°C. °C
GEW
Gewicht
343 g
CTN
Zolltarifnummer
27101991
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft