Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
LIQUI MOLY 1612 - Spray antioxidante rápido
Lista de materiales
14070209
ARTNR
Nº de artículo
14070209
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
SP
Agente pulverizador
LIQUI MOLY eliminador rápido de óxido
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
IH
Contenido
300 ml
EG
Propiedades
LIQUI MOLY spray eliminador rápido de óxido para utilizar en piezas metálicas oxidadas y corroídas.
TP
Temperatura
Gama de temperaturas: de -40°C a +140°C. °C
GEW
Peso
343 g
CTN
Número del arancel aduanero
27101991
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
No generation actions are associated with this part