Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
68055013
MÄDLER
Drive Element
Chemical Products
Liqui Moly Products
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/liquimoly/montagepaste_lm48.prj},{NB=68055013},{ARTNR=68055013},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{BZ=LIQUI MOLY LM 48 Montagepaste},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=50g},{GBA=Tube},{SK=Hervorragende Notlaufeigenschaften, Ausgezeichnetes Haftvermögen, Sehr hohe mechanische Stabilität und Hoher Verschleißschutz und guter Korrosionsschutz},{VKS=68 mm2/s bei 40°C},{FB=schwarz},{TP=-35°C bis +450ºC},{GEW=61},{CTN=34031980}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
LIQUI MOLY 3010 - LM 48 Installation Paste
Bill of material
68055013
ARTNR
Product No.
68055013
68055013
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
BZ
Designation
LIQUI MOLY LM 48 Installation Paste
LIQUI MOLY LM 48 Installation Paste
HW
Note
Danger! Observe safety data sheet!
IH
Contents
50g
50g
GBA
Packaging Type
Tube
Tube
SK
Specifications
Excellent emergency running properties, Excellent adhesion, Very high mechanical stability and High wear protection and good corrosion protection
VKS
Viscosity
68 mm2/s bei 40°C
FB
Colour
schwarz
TP
Temperature range
-35°C to +450ºC
°C
GEW
Weight
61
61
g
CTN
Customs tariff number
34031980
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청