Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
LIQUI MOLY 3010 - LM 48 Montagepaste
Stückliste
68055013
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
BZ
Bezeichnung
HW
Hinweis
Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!
IH
Inhalt
GBA
Gebindeart
SK
Spezifikationen
Hervorragende Notlaufeigenschaften, Ausgezeichnetes Haftvermögen, Sehr hohe mechanische Stabilität und Hoher Verschleißschutz und guter Korrosionsschutz
VKS
Viskosität
68 mm2/s bei 40°C
FB
Farbe
schwarz
TP
Temperaturbereich
-35°C bis +450ºC °C
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
34031980
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft