Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
LIQUI MOLY 3045 - LM 48 Sprühpaste
Stückliste
14070207
ARTNR
Artikel-Nr.
14070207
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
SP
Spraymittel
LIQUI MOLY LM 48 Sprühpaste
HW
Hinweis
Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!
IH
Inhalt
300 ml
EG
Eigenschaften
LIQUI MOLY LM 48 Hochleistungs-MontageSprühpaste auf Basis von Zinksulfid, Grafit, Fluoriden und Wolframdisulfid.
TP
Temperatur
Temperaturbereich: -35°C bis +200°C °C
GEW
Gewicht
331 g
CTN
Zolltarifnummer
34031980
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft