Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
LIQUI MOLY 3075 - Manutenzione spray bianco
Lista materiale
14070202
ARTNR
Articolo n.
14070202
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
SP
Agente spray
LIQUI MOLY Manutenzione Spray bianco
HW
Nota
Pericolo! Osservare la scheda di sicurezza!
IH
Contenuti
250 ml
EG
Proprietà
Spray di manutenzione LIQUI MOLY per la lubrificazione di parti mobili come alberi, cerniere, giunti, bulloni, ecc.
TP
Temperatura
Intervallo di temperatura: da -30°C a +250°C. °C
GEW
Peso
250 g
CTN
Numero di tariffa doganale
34031980
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte