Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
LIQUI MOLY 3075 - Spray de mantenimiento blanco
Lista de materiales
14070202
ARTNR
Nº de artículo
14070202
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
SP
Agente pulverizador
LIQUI MOLY Mantenimiento Spray blanco
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
IH
Contenido
250 ml
EG
Propiedades
Aerosol de mantenimiento LIQUI MOLY para lubricar piezas móviles como ejes, bisagras, juntas, pernos, etc.
TP
Temperatura
Gama de temperaturas: de -30°C a +250°C. °C
GEW
Peso
250 g
CTN
Número del arancel aduanero
34031980
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
No generation actions are associated with this part