Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
LIQUI MOLY 3076 - Polvere di PTFE a spruzzo
Lista materiale
14070205
ARTNR
Articolo n.
14070205
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
SP
Agente spray
LIQUI MOLY PTFE polvere spray
HW
Nota
Pericolo! Osservare la scheda di sicurezza!
IH
Contenuti
400 ml
EG
Proprietà
LIQUI MOLY PTFE in polvere spray come lubrificante per qualsiasi materiale.
TP
Temperatura
Intervallo di temperatura: da -40°C a +250°C. °C
GEW
Peso
357 g
CTN
Numero di tariffa doganale
34031980
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte