Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
LIQUI MOLY 3076 - Spray de poudre de PTFE
Nomenclature
14070205
ARTNR
N° art.
14070205
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
SP
Produit en spray
Spray de poudre de PTFE LIQUI MOLY
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
400 ml
EG
Caractéristiques
Spray de poudre de PTFE LIQUI MOLY comme lubrifiant pour pratiquement tous les matériaux.
TP
Température
Plage de température : -40°C à +250°C. °C
GEW
Poids
357 g
CTN
Numéro de tarif douanier
34031980
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
Aucune action possible avec ce composant !