Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
LIQUI MOLY 3080 - Copper Paste
Bill of material
68055017
ARTNR
Product No.
68055017
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
SP
Spraying agents
LIQUI MOLY Copper Paste
HW
Note
Danger! Observe safety data sheet!
IH
Contents
100 ml
EG
Properties
LIQUI MOLY copper paste for use as a release agent and lubricant for machine elements subject to high thermal loads.
TP
Temperature
Temperature range: -35°C to +1.100°C. °C
GEW
Weight
117 g
CTN
Customs tariff number
27102000
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
生成アクションは、このパーツに関連付いていません。