Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
LIQUI MOLY 3080 - Kupferpaste
Stückliste
68055017
ARTNR
Artikel-Nr.
68055017
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
SP
Spraymittel
LIQUI MOLY Kupferpaste
HW
Hinweis
Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!
IH
Inhalt
100 ml
EG
Eigenschaften
LIQUI MOLY Kupferpaste zur Anwendung als Trenn- und Schmierstoff für thermisch hochbelastete Maschinenelemente.
TP
Temperatur
Temperaturbereich: –35°C bis +1.100°C. °C
GEW
Gewicht
117 g
CTN
Zolltarifnummer
27102000
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft