Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
LIQUI MOLY 3080 - Pâte de cuivre
Nomenclature
68055017
ARTNR
N° art.
68055017
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
SP
Produit en spray
LIQUI MOLY pâte de cuivre
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
100 ml
EG
Caractéristiques
Pâte de cuivre LIQUI MOLY à utiliser comme agent de séparation et de lubrification pour les éléments de machine soumis à de fortes contraintes thermiques.
TP
Température
Plage de température : -35ºC à +1.100ºC. °C
GEW
Poids
117 g
CTN
Numéro de tarif douanier
27102000
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
Aucune action possible avec ce composant !