Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
LIQUI MOLY 3080 - Pasta de cobre
Lista de materiales
68055017
ARTNR
Nº de artículo
68055017
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
SP
Agente pulverizador
LIQUI MOLY pasta de cobre
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
IH
Contenido
100 ml
EG
Propiedades
Pasta de cobre LIQUI MOLY para su uso como desmoldeante y lubricante de elementos de máquinas sometidos a elevadas cargas térmicas.
TP
Temperatura
Gama de temperaturas: de -35°C a +1.100°C. °C
GEW
Peso
117 g
CTN
Número del arancel aduanero
27102000
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
No generation actions are associated with this part