Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
LIQUI MOLY 3810 - Joint de surface de résistance moyenne
Nomenclature
14073450
ARTNR
N° art.
14073450
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
AUSF
Exécution
LIQUI MOLY 3810 - Joint de surface moyennement résistant
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
50 g
GBA
Type d'emballage
Bouteille
DT
Type de joint
haute viscosité, bleu
FT
Type de bride
Résistant à la torsion
AHS
Système de durcissement
Anaérobie
TB
Résistance à la température
-60°C à +150°C °C
GEW
Poids
92 g
CTN
Numéro de tarif douanier
32141010
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Download CAD models
No generation actions are associated with this part