Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
LIQUI MOLY 3810 - Mittelfeste Flächendichtung
Stückliste
14073450
ARTNR
Artikel-Nr.
14073450
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
AUSF
Ausführung
LIQUI MOLY 3810 - Flächendichtung mittelfest
HW
Hinweis
Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!
IH
Inhalt
50 g
GBA
Gebindeart
Flasche
DT
Dichtungstyp
hochviskos, blau
FT
Flanschtyp
Verwindungssteif
AHS
Aushärtesystem
Anaerob
TB
Temperaturbeständigkeit
-60°C bis +150°C °C
GEW
Gewicht
92 g
CTN
Zolltarifnummer
32141010
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft