Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
LIQUI MOLY LM 203 - LM 203 MoS2-Gleitlack
Stückliste
14070208
ARTNR
Artikel-Nr.
14070208
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
SP
Spraymittel
LIQUI MOLY LM 203 MoS2-Gleitlack
HW
Hinweis
Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!
IH
Inhalt
300 ml
EG
Eigenschaften
LIQUI MOLY LM 203 MoS2-Gleitlack-Spray zur Vorbehandlung stark belasteter Antriebselemente wie Zahnräder, - stangen und Gelenke.
TP
Temperatur
Temperaturbereich: kurzzeitig bis +400°C. °C
GEW
Gewicht
322 g
CTN
Zolltarifnummer
34031980
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft