Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
LIQUI MOLY LM 203 - LM 203 Rivestimento legato a MoS2
Lista materiale
14070208
ARTNR
Articolo n.
14070208
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
SP
Agente spray
LIQUI MOLY LM 203 Rivestimento legato al MoS2
HW
Nota
Pericolo! Osservare la scheda di sicurezza!
IH
Contenuti
300 ml
EG
Proprietà
LIQUI MOLY LM 203 MoS2 lubrificante spray per il pretrattamento di elementi di trasmissione fortemente sollecitati, come ruote dentate, aste dentate e giunti.
TP
Temperatura
Intervallo di temperatura: fino a +400°C per brevi periodi. °C
GEW
Peso
322 g
CTN
Numero di tariffa doganale
34031980
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte