Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJF12_16 - 30 degree trapezoidal screw ????¡§???¡§? middle tolerance h7 type ????¡§???¡§? one end one end one second stage type
Bill of material
LJF12-D14-L105-F3-T3-S3-R8-Q8-E4-X33
CODE
Code
TYPE
One end one end one end second order type A
LWZX
Thread rotation
One end left-handed one end right-handed
MAT1
Material
MAT
Material
SUR
Surface treatment
D
mm
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
F
mm
T
mm
S
mm
Wert eingeben für S
mm
cm
inch
ft
R
mm
Q
mm
E
mm
Wert eingeben für E
mm
cm
inch
ft
X
mm
P
Pitch P
3 mm
DD2
Effective diameter d2
12.5 mm
YGD
Thread root diameter
10.1
LWSJ
Thread angle
4.22
ARR
Increase R ring groove
AR
mm
EER
0.0 mm
MMR
0.00 mm
NNR
3.0 mm
AEE
Increase the E-ring groove
AE
mm
EEE
0.0 mm
MME
0.00 mm
NNE
3.0 mm
SEE
Increase the E plane
SE
SESY
SY
SESW
SW
SRR
Increase the R plane
SR
SRSY
SY
SRSW
SW
MRR
Increase R section end face coarse screw hole
MR
MEE
Increase the E-face end of the coarse screw hole
ME
BQQ
Increase Q external thread
BQ
BRR
Increase R external thread
BR
ZEE
Increase the E plane of E
ZE
4
ZEW
W
ZEA
A
ZRR
Increase the R plane
ZR
8
ZRW
W
ZRA
A
KQQ
Add Q keyway
KQ
KQC
C
KQBB1
b1
3
KQTT1
T1
0.0
KQRR1
r1
0
KEE
Add E keyway
KE
KEC
C
KEBB1
b1
2
KETT1
T1
0.0
KERR1
r1
0
KRR
Add R keyway
KR
KRC
C
KRBB1
b1
3
KRTT1
T1
0.0
KRRR1
r1
0
LINK
website
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen