Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJF22_26 - 30 degree trapezoidal screw ????¡§???¡§? middle tolerance h7 type ????¡§???¡§? one end one end one second stage type
Bill of material
LJF22-D14-L194-F3-G3-S3-V8-R8-E4-X50
CODE
Code
TYPE
One end one end one end second order type A
LWZX
Thread rotation
One end left-handed one end right-handed
MAT1
Material
MAT
Material
SUR
Surface treatment
D
mm
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
F
mm
Entrez la valeur pour F
mm
cm
inch
ft
G
mm
Entrez la valeur pour G
mm
cm
inch
ft
S
mm
Entrez la valeur pour S
mm
cm
inch
ft
V
mm
R
mm
E
mm
Entrez la valeur pour E
mm
cm
inch
ft
X
mm
Entrez la valeur pour X
mm
cm
inch
ft
P
Pitch P
3 mm
DD2
Effective diameter d2
12.5 mm
YGD
Thread root diameter
10.1
LWSJ
Thread angle
4.22
ARR
Increase R ring groove
AR
mm
EER
0.0 mm
MMR
0.00 mm
NNR
3.0 mm
AEE
Increase the E-ring groove
AE
mm
EEE
0.0 mm
MME
0.00 mm
NNE
3.0 mm
SEE
Increase the E plane
SE
SESY
SY
SESW
SW
SRR
Increase the R plane
SR
SRSY
SY
SRSW
SW
MRR
Increase R section end face coarse screw hole
MR
MEE
Increase the E-face end of the coarse screw hole
ME
BVV
Increase Q external thread
BV
BRR
Increase R external thread
BR
ZEE
Increase the E plane of E
ZE
4
ZEW
W
ZEA
A
ZRR
Increase the R plane
ZR
8
ZRW
W
ZRA
A
KVV
Add Q keyway
KV
KVC
C
KEE
Add E keyway
KE
KEC
C
KEBB1
b1
2
KETT1
T1
0.0
KERR1
r1
0
KRR
Add R keyway
KR
KRC
C
KRBB1
b1
3
KRTT1
T1
0.0
KRRR1
r1
0
LINK
website
Website connection
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés