LJG05-D12-2-L120-S2
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E5-梯形丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e5/ljg05_06.prj},{NB=LJG05-D12-2-L120-S2},{CODE=LJG05},{ROT=dextrorotation},{TYPE=Fixed side+support side, widened square nut},{MAT1=S45C},{MAT2=brass},{SUR1=blackend},{D=12},{L=120},{S=2},{CLE1=Within 0.1mm},{CLE2=Within 0.3mm},{ZZFE=N/A},{FE=0.0},{FW=0.0},{FY=0.0},{ZZRM=N/A},{RM=0},{ZZKE=N/A},{KE=0.0},{C1=0.0},{ZZZE=N/A},{W3=0},{A=0.0},{LINK=webxxx},{PPATH=ljg05_06/assem/ljg05_06_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LJG05_06 - 30度梯形丝杠组件,加宽方型螺帽,固定侧+支持侧
明细表
LJG05-D12-2-L120-S2
CODE
代码
LJG05
LJG05
ROT
sense of rotation
dextrorotation
TYPE
类型
固定侧+支持侧,加宽方型螺帽
MAT1
丝杠材质
S45C
S45C
MAT2
螺帽材质
黄铜
SUR1
丝杠表面处理
发黑
发黑
D
丝杠轴径D
12
14
16
20
25
12
14
16
20
25
mm
PIT
螺距
2
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
S
mm
Enter value for S
mm
cm
inch
ft
確定
HH
h
11
mm
W
39
mm
H
22
mm
L1
20
mm
L2
30
mm
W1
26
mm
W2
10
mm
C
5
mm
M1
M5
V
12
F
10
mm
R
8
mm
EE
e
5.0
mm
EETOL
e 公差
+0.075/0
mm
MM
m
0.70
mm
B
7
mm
T
26
mm
Q
8
G
12
M
M8*1.0
E
6
H1
10
K
5
mm
CLE1
轴向间隙
0.1mm以内
CLE2
径向间隙
0.3mm以内
N
动态容许推力
3.90
TRA
理论传动效率
约等于32%
ZZFE
增加平面(E部)
N/A
FE
N/A
FE
FE
0.0
0.0
FW
0.0
0.0
FY
0.0
0.0
ZZRM
增加支持侧轴端螺孔
N/A
RM
N/A
RM
RM
0
0
ZZKE
增加键槽(E部)
N/A
KE
N/A
KE
KE
0.0
0.0
C1
C
0.0
0.0
ZZZE
Add four planes (part e)
N/A
N/A
W3
W
0
0
A
0.0
0.0
LINK
网站链接
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求