Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJG11_12 - 30-degree trapezoidal screw assembly, flange nut, fixed side+fixed side
Bill of material
LJG11-D12-2-L140-S2
CODE
Code
ROT
sense of rotation
dextrorotation
TYPE
Type
Fixed side+fixed side, flange nut
MAT1
Lead screw material
MAT2
Nut material
brass
SUR1
Lead screw surface treatment
D
Screw shaft diameter D
mm
PIT
screw pitch
2 mm
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
S
mm
Entrez la valeur pour S
mm
cm
inch
ft
D1
22 mm
L1
30 mm
D2
45 mm
C
5 mm
PCD
P.C.D
31 mm
DD
d
5.3 mm
H
25 mm
T
26 mm
Q
8
G
12
M
M8*1.0
E
6
H1
10
K
5 mm
CLE1
end play
Within 0.1mm
CLE2
radial clearance
Within 0.3mm
N
Dynamic allowable thrust
3.90
TRA
Theoretical transmission efficiency
approximate 32
ZZRE
Change nut direction
ZZFE
Add plane (part E)
FE
FW
FY
ZZKE
Add keyway (part e)
KE
C1
C
ZZZE
Add four planes (part e)
ZE
0
W1
W
A
LINK
website link
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés