Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJG13_14 - 30-degree trapezoidal screw assembly, flange nut, fixed side+fixed side
Bill of material
LJG13-D12-2-L140-S2
CODE
Code
ROT
sense of rotation
Left-right rotation
TYPE
Type
Fixed side+fixed side, flange nut
MAT1
Lead screw material
MAT2
Nut material
brass
SUR1
Lead screw surface treatment
D
Screw shaft diameter D
mm
PIT
screw pitch
2 mm
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
S
mm
Wert eingeben für S
mm
cm
inch
ft
D1
22 mm
L1
30 mm
D2
45 mm
C
5 mm
PCD
P.C.D
31 mm
DD
d
5.3 mm
H
25 mm
T
26 mm
Q
8
G
12
M
M8*1.0
E
6
H1
10
K
5 mm
CLE1
end play
Within 0.1mm
CLE2
radial clearance
Within 0.3mm
N
Dynamic allowable thrust
3.90
TRA
Theoretical transmission efficiency
approximate 32
ZZRE
Change nut direction
ZZFE
Add plane (part E)
FE
FW
FY
ZZKE
Add keyway (part e)
KE
C1
C
ZZZE
Add four planes (part e)
W1
W
A
LINK
website link
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen