LJG13-D12-2-L140-S2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/ljg13_14.prj},{NB=LJG13-D12-2-L140-S2},{CODE=LJG13},{ROT=Left-right rotation},{TYPE=Fixed side+fixed side, flange nut},{MAT1=S45C},{MAT2=brass},{SUR1=blackend},{D=12},{L=140},{S=2},{CLE1=Within 0.1mm},{CLE2=Within 0.3mm},{ZZRE=N/A},{ZZFE=N/A},{FE=0.0},{FW=0.0},{FY=0.0},{ZZKE=N/A},{KE=0.0},{C1=0.0},{ZZZE=N/A},{W1=0},{A=0.0},{LINK=webxxx},{PPATH=ljg13_14/assem/ljg13_14_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJG13_14 - 30-degree trapezoidal screw assembly, flange nut, fixed side+fixed side
Bill of material
LJG13-D12-2-L140-S2
CODE
Code
LJG13
LJG13
ROT
sense of rotation
Left-right rotation
TYPE
Type
Fixed side+fixed side, flange nut
MAT1
Lead screw material
S45C
S45C
MAT2
Nut material
brass
SUR1
Lead screw surface treatment
blackend
blackend
D
Screw shaft diameter D
12
14
16
20
25
12
14
16
20
25
mm
PIT
screw pitch
2
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
확인
D1
22
mm
L1
30
mm
D2
45
mm
C
5
mm
PCD
P.C.D
31
mm
DD
d
5.3
mm
H
25
mm
T
26
mm
Q
8
G
12
M
M8*1.0
E
6
H1
10
K
5
mm
CLE1
end play
Within 0.1mm
CLE2
radial clearance
Within 0.3mm
N
Dynamic allowable thrust
3.90
TRA
Theoretical transmission efficiency
approximate 32
ZZRE
Change nut direction
N/A
RE
N/A
RE
ZZFE
Add plane (part E)
N/A
FE
N/A
FE
FE
0.0
0.0
FW
0.0
0.0
FY
0.0
0.0
ZZKE
Add keyway (part e)
N/A
KE
N/A
KE
KE
0.0
0.0
C1
C
0.0
0.0
ZZZE
Add four planes (part e)
N/A
N/A
W1
W
0
0
A
0.0
0.0
LINK
website link
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청