Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJG15_16 - 30-degree trapezoidal screw assembly, widened square nut, fixed side+fixed side
Bill of material
LJG15-D12-2-L140-S2
CODE
Code
ROT
sense of rotation
dextrorotation
TYPE
Type
Fixed side+fixed side, widened square nut
MAT1
Lead screw material
MAT2
Nut material
brass
SUR1
Lead screw surface treatment
D
Screw shaft diameter D
mm
PIT
screw pitch
2 mm
L
mm
Inserisci valore per L
mm
cm
inch
ft
S
mm
Inserisci valore per S
mm
cm
inch
ft
HH
h
11 mm
W
39 mm
H
22 mm
L1
20 mm
L2
30 mm
W1
26 mm
W2
10 mm
C
5 mm
M1
M5
V
12
T
26 mm
Q
8
G
12
M
M8*1.0
E
6
H1
10
K
5 mm
CLE1
end play
Within 0.1mm
CLE2
radial clearance
Within 0.3mm
N
Dynamic allowable thrust
3.90
TRA
Theoretical transmission efficiency
approximate 32
ZZFE
Add plane (part E)
FE
FW
FY
ZZKE
Add keyway (part e)
KE
C1
C
ZZZE
Add four planes (part e)
W3
W
A
LINK
website link
webxxx
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD