Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LJG17_18 - 30度梯形丝杠组件,加宽方型螺帽,固定侧+固定侧
明细表
LJG17-D12-2-L140-S2
CODE
代码
ROT
旋向
左右旋 mm
TYPE
类型
固定侧+固定侧,加宽方型螺帽
MAT1
丝杠材质
MAT2
螺帽材质
黄铜
SUR1
丝杠表面处理
D
丝杠轴径D
mm
PIT
螺距
2 mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
S
mm
输入参数值: S
mm
cm
inch
ft
HH
h
11 mm
W
39 mm
H
22 mm
L1
20 mm
L2
30 mm
W1
26 mm
W2
10 mm
C
5 mm
M1
M5
V
12
T
26 mm
Q
8
G
12
M
M8*1.0
E
6
H1
10
K
5 mm
CLE1
轴向间隙
0.1mm以内
CLE2
径向间隙
0.3mm以内
ZZFE
增加平面(E部)
FE
FW
FY
ZZKE
增加键槽(E部)
KE
C1
C
ZZZE
增加四平面(E部)
ZE
0
W3
W
A
LINK
网站链接
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型