Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJG21_22 - 30-degree trapezoidal screw assembly, flange nut, support side+support side
Bill of material
LJG21-D12-2-L130-S2-F10-R8
CODE
Code
ROT
sense of rotation
dextrorotation
TYPE
Type
Support side+support side, flange nut
MAT1
Lead screw material
MAT2
Nut material
brass
SUR1
Lead screw surface treatment
D
Screw shaft diameter D
mm
PIT
screw pitch
2 mm
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
S
mm
Entrez la valeur pour S
mm
cm
inch
ft
F
mm
R
mm
EE
e
5.0 mm
EETOL
e tol
+0.075/0 mm
MM
m
0.70 mm
B
7 mm
D1
22 mm
L1
30 mm
D2
45 mm
C
5 mm
PCD
P.C.D
31 mm
DD
d
5.3 mm
H
25 mm
E
6
H1
10
K
5 mm
CLE1
end play
Within 0.1mm
CLE2
radial clearance
Within 0.3mm
N
Dynamic allowable thrust
3.90
TRA
Theoretical transmission efficiency
approximate 32
ZZRE
Change nut direction
ZZRM
Increase the screw hole at the shaft end of the support side (single step side)
RM
LINK
website link
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés