LJG23-D12-2-L130-S2-F10-R8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/ljg23_24.prj},{NB=LJG23-D12-2-L130-S2-F10-R8},{CODE=LJG23},{ROT=Left-right rotation},{TYPE=Support side+support side, flange nut},{MAT1=S45C},{MAT2=brass},{SUR1=blackend},{D=12},{L=130.0},{S=2.0},{F=10},{R=8},{CLE1=Within 0.1mm},{CLE2=Within 0.3mm},{ZZRE=N/A},{ZZRM=N/A},{RM=0},{LINK=webxxx},{PPATH=ljg23_24/assem/ljg23_24_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJG23_24 - 30-degree trapezoidal screw assembly, flange nut, support side+support side
Bill of material
LJG23-D12-2-L130-S2-F10-R8
CODE
Code
LJG23
LJG23
ROT
sense of rotation
Left-right rotation
TYPE
Type
Support side+support side, flange nut
MAT1
Lead screw material
S45C
S45C
MAT2
Nut material
brass
SUR1
Lead screw surface treatment
blackend
blackend
D
Screw shaft diameter D
12
14
16
20
25
12
14
16
20
25
mm
PIT
screw pitch
2
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
확인
F
10
10
mm
R
8
8
mm
EE
e
5.0
mm
EETOL
e tol
+0.075/0
mm
MM
m
0.70
mm
B
7
mm
D1
22
mm
L1
30
mm
D2
45
mm
C
5
mm
PCD
P.C.D
31
mm
DD
d
5.3
mm
H
25
mm
E
6
H1
10
K
5
mm
CLE1
end play
Within 0.1mm
CLE2
radial clearance
Within 0.3mm
N
Dynamic allowable thrust
3.90
TRA
Theoretical transmission efficiency
approximate 32
ZZRE
Change nut direction
N/A
RE
N/A
RE
ZZRM
Increase the screw hole at the shaft end of the support side (single step side)
N/A
RM
N/A
RM
RM
0
0
LINK
website link
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LJG13_14 - 30-degree trapezoidal screw assembly, flange nut, fixed side+fix...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAD31_37 - Handle Straight Rod Shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAY6700_6310ZZ-j - Deep Groove Ball Bearing-Double-Sided With Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LHF11_33 - 30° Trapezoidal Screw Holder, Square Type, Fixed Side/Support Si...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAF673ZZ_638ZZ-J - Miniature deep groove ball bearing dust covers on both ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LJG11_12 - 30-degree trapezoidal screw assembly, flange nut, fixed side+fix...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LHP22_26 - 30-Degree Trapezoidal Lead Screw¡¤One End Two Step¡¤Standard Typ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LJG03_04 - 30-degree trapezoidal screw assembly, flange nut, fixed side+sup...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청