Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJG31_32 - 30-degree trapezoidal screw assembly, flange nut, fixed side+free side
Bill of material
LJG31-D12-2-L70-S2
CODE
Code
TYPE
Type
Fixed side+free side, flange nut
ROT
sense of rotation
dextrorotation
MAT1
Lead screw material
MAT2
Nut material
brass
SUR1
Lead screw surface treatment
D
Screw shaft diameter D
mm
PIT
screw pitch
2 mm
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
S
mm
Wert eingeben für S
mm
cm
inch
ft
D1
22 mm
L1
30 mm
D2
45 mm
C
5 mm
PCD
P.C.D
31 mm
DD
d
5.3 mm
H
25 mm
T
26 mm
Q
8
G
12
M
M8*1.0
E
6
H1
10
K
5 mm
CLE1
end play
Within 0.1mm
CLE2
radial clearance
Within 0.3mm
N
Dynamic allowable thrust
3.90
TRA
Theoretical transmission efficiency
approximate 32
ZZRE
Change nut direction
ZZFE
Add plane (part E)
FE
FW
FY
ZZKE
Add keyway (part e)
KE
C1
C
ZZZE
Add four planes (part e)
W1
W
A
LINK
website link
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen