LJL14-d8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/ljl11_18.prj},{NB=LJL14-d8},{CODE=LJL14},{TYPE=Straight rod type},{FORM=Universal type},{THR=Dextral rotation},{MAT=POM(Polyformaldehyde resin)},{COL=white},{DD=8},{OPT=N/A},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJL11_18 - Nut for 30 degree trapezoidal screw/Flange circular type/Through-hole
Bill of material
LJL14-d8
CODE
Code
LJL14
LJL14
TYPE
type
Straight rod type
FORM
Form of cooperation
Universal type
THR
Thread rotation direction
Dextral rotation
Dextral rotation
MAT
material
POM(Polyformaldehyde resin)
POM(Polyformaldehyde resin)
COL
colour
white
white
DD
d
8
10
12
14
16
18
20
22
25
8
10
12
14
16
18
20
22
25
mm
P
1.5
1.5
mm
D
15
15
mm
L1
L
20
20
mm
D1
29
29
mm
T
5
mm
PCD
P.C.D
22
22
mm
K
4.3
mm
DYN
Dynamic allowable thrust
0.116
0.116
mm
WEI
weight
7.00
7.00
mm
OPT
Optional processing
N/A(No processing)
DA(Cutting one end of the flange)
PA(Add installation holes for 8-hole machining)
N/A(No processing)
DA(Cutting one end of the flange)
PA(Add installation holes for 8-hole machining)
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LJU01_02 - Screw Nut Bracket Of 30-Degree Trapezoidal Lead Screw
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LJL71_89 - 30 degree lead screw nut
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LHF11_33 - 30° Trapezoidal Screw Holder, Square Type, Fixed Side/Support Si...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LHF02 - 30-Degree Trapezoidal Lead Screw Support Assembly ¡¤ Support Side
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LJL21_28 - Nut for 30 degree trapezoidal screw/Flange type/Double hole oppo...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LHY02_36 - 30-Degree Trapezoidal Lead Screw¡¤One End One Step And One End T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LJR71_74 - 30 degree lead screw nut
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LHF01 - 30-Degree Trapezoidal Lead Screw Support Assembly ¡¤ Fixed Side
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LHC02_17 - 30-Degree Trapezoidal Lead Screw For Screw Support Assembly
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LJR11_26 - Reinforced nut for 30 degree trapezoidal screw rod/Flange type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LJP60_69 - 30 degree lead screw nut
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LCC29 - Rolled ball screw / shaft diameter 8 • lead 2 / compact nut type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
E-HAN08 - Economical Handwheel Foldable Double-Spoke Handwheel Foldable Han...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LHL02_17 - 30-Degree Trapezoidal Lead Screw One End One Step Left Hand/Ri...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청