LJL24-d8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/ljl21_28.prj},{NB=LJL24-d8},{CODE=LJL24},{TYPE=Straight rod type},{FORM=Universal type},{THR=Dextral rotation},{MAT=POM(Polyformaldehyde resin)},{COL=white},{DD=8},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJL21_28 - Nut for 30 degree trapezoidal screw/Flange type/Double hole opposite edge type
Bill of material
LJL24-d8
CODE
Code
LJL24
LJL24
TYPE
type
Straight rod type
FORM
Form of cooperation
Universal type
THR
Thread rotation direction
Dextral rotation
Dextral rotation
MAT
material
POM(Polyformaldehyde resin)
POM(Polyformaldehyde resin)
COL
colour
white
white
DD
d
8
10
12
14
16
18
20
22
25
8
10
12
14
16
18
20
22
25
mm
P
1.5
1.5
mm
D
15
15
mm
L1
L
20
20
mm
D1
29
29
mm
T
5
mm
PCD
P.C.D
22
22
mm
K
4.3
mm
DYN
Dynamic allowable thrust
0.116
0.116
mm
WEI
weight
5.00
5.00
mm
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청